Uso em redes IT para tamanhos 0S e 0L

Desativar os condensadores EMC

Proceda da seguinte forma:

  1. Desligar o conversor da rede de alimentação.
  2. Verificar a ausência de tensão do conversor.
  3. Retirar todos os conectores.
  4. Retirar o bujão de bloqueio na posição terminal X6, se houver.
  5. Retirar o módulo de diagnóstico CDM11A.
  6. Remover as presilhas de aterramento da eletrônica.
  7. Retirar os parafusos de fixação da carcaça da parte dianteira no centro da carcaça.
  8. Retirar a carcaça.
  9. CUIDADO! Destruição da unidade. Tocar apenas nas bordas da placa, nunca nos componentes eletrônicos.
  10. Remover os dois parafusos de fixação [1] na placa.
  11. Inserir os dois parafusos de fixação [1] nos isolamentos plásticos [2] fornecidos.
  12. Voltar a apertar os parafusos de fixação [1] na placa.
  13. Fechar a unidade.
  14. Marcar a alteração isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" [1] fornecidas.