Réseaux d'alimentation admissibles

Réseaux d'alimentation

Homologation

Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre

L'utilisation est possible sans restrictions.

Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre

Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes.

Tailles 0S, 0L

  1. Désactiver les condensateurs CEM uniquement en cas d'utilisation dans des réseaux IT, voir le chapitre Utilisation dans des réseaux IT pour les tailles 0S et 0L.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

Tailles 3 à 8

  1. Sortir toutes les vis de contact CEM existantes de tous les appareils exclusivement pour une utilisation dans les réseaux IT. Les positions des vis de contact CEM sont indiquées dans le manuel produit > chapitre Structure de l'appareil > Taille 3.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

REMARQUE : les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.

Réseaux d'alimentation
avec une phase à la terre

Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max.