Exemple d'étude et configuration

Le cas suivant montre, à titre d'exemple, l'étude et configuration de l'alimentation en tension 24 V.

  • L'entrée digitale DI01 est alimentée en tension par le variateur.
  • Besoin en puissance de l'entrée digitale : 24 mA × 24 V = 0.6 W
  • Le frein moteur est piloté via MOVILINK® DDI.
  • Besoin en puissance du codeur moteur (EI8Z) et du redresseur de frein intégré : 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
  • Une charge de DC 50 mA est appliquée sur une sortie digitale.
  • Besoin en puissance de la sortie digitale : 1.2 W
  • Besoin en puissance de l'appareil de base (taille 0S, -T0./../DI/CSO/CFN) : 6.5 W
  • Besoin en puissance total : 11.8 W

Une alimentation en tension externe 24 V est indispensable.