设计范例
下面的工程设计示例显示了24 V电源的工程设计情况:
数字量输入端DI01由变频器提供电压。
数字量输入端的功率要求:24 mA × 24 V = 0.6 W
电机制动器通过
MOVILINK
®
DDI
进行控制。
电机编码器 (EI8Z) 和集成制动整流块的功率要求:2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
某个数字量输出端的负载为DC 50 mA。
该数字量输出端的功率要求:1.2 W
基本单元的功率要求(
规格0S, -T0./../DI/CSO/CFN
):6.5 W
总功率要求:11.8 W
必须要有外部24 V电源。
❮
❯
MOVITRAC® advanced
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
首页
项目设计
选择24 V电源电压
设计范例