Projektierungsbeispiel

Das folgende Projektierungsbeispiel zeigt beispielhaft die Projektierung der 24-V-Spannungsversorgung:

  • Der Digitaleingang DI01 wird vom Umrichter mit Spannung versorgt.
  • Leistungsbedarf des Digitaleingangs: 24 mA × 24 V = 0.6 W
  • Die Motorbremse wird über MOVILINK® DDI angesteuert.
  • Leistungsbedarf des Motorgebers (EI8Z) und des integrierten Bremsgleichrichters: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
  • Ein Digitalausgang wird mit DC 50 mA belastet.
  • Leistungsbedarf des Digitalausgangs: 1.2 W
  • Leistungsbedarf des Grundgeräts (Baugröße 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W
  • Leistungsbedarf gesamt: 11.8 W

Eine eine externe 24-V-Spannungsversorgung ist zwingend erforderlich.