Exemple de calcul
Valeurs connues
Puissance crête de freinage : 13 kW
Puissance de freinage moyenne : 6 kW
Durée de freinage : 7 s
Durée de cycle : 28 s
Valeur de résistance admissible minimale du variateur : 47 ohms, voir le chapitre Caractéristiques techniques.
Valeur recherchée
Résistance de freinage BW..
Calcul
1) Détermination de la durée de fonctionnement
Durée de fonctionnement ED = Durée de freinage/durée de cycle
Durée de fonctionnement ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
Pour la sélection de la résistance de freinage, tenir compte de la combinaison variateur - résistance de freinage ; voir le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.
2) Définition du facteur de surcharge
Définir le facteur de surcharge, p. ex. pour une résistance métallique avec une durée de fonctionnement de 25 % à l'aide du diagramme correspondant.
Facteur de surcharge k = 3.2
3) Calcul de la puissance de freinage pour 100 % ED
Puissance de freinage pour 100 % ED = Puissance de freinage moyenne/facteur de surcharge
Puissance de freinage pour 100 % ED = 6 kW/3.2 = 1.88 kW
La puissance de freinage de la résistance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % (100 % ED) doit être ≥ 1.88 kW.
4) Sélection de la résistance de freinage
Résistance de freinage sélectionnée : BW247-T.
Valeur de résistance RBW = 47 Ω
Puissance crête de freinage : 14.3 kW, voir le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.
Capacité de charge pour 100 % ED : 2 kW