计算示例

已知:

峰值制动功率:13 kW

平均制动功率:6 kW

制动时间:7 s

循环时间:28 s

变频器的最小允许制动电阻值:47 Ohm,参见技术数据一章。

求:

制动电阻BW..

 

计算:

1) 确定负载持续率

负载持续率ED = 制动时间/循环时间

负载持续率ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %

选择制动电阻时,注意变频器和制动电阻的分配关系,参见技术数据和变频器上的分配方法一章。

 

2) 确定过载系数

根据相应的图表确定过载系数,比如确定负载持续率ED为25%时,线绕电阻的过载系数。

过载系数k = 3.2

 

3) 计算ED为100 %时的制动功率

ED为100 %时的制动功率 = 平均制动功率/过载系数

ED为100 %时的制动功率 = 6 kW/3.2 = 1.88 kW

ED为100 %时制动电阻的制动功率必须 ≥ 1.88 kW。

 

4) 选择制动电阻

选择的制动电阻: BW247-T.

电阻值RBW = 47 Ω

峰值制动功率:14.3 kW,参见技术数据和变频器上的分配方法一章。

100 % ED时的负载能力:2 kW