Liaisons vers la résistance de freinage
Tenir compte des remarques suivantes.
- Utiliser uniquement des liaisons blindées ou torsadées.
- La section de câble est fonction du courant de déclenchement IF.
- La tension nominale du câble doit être de U0/U = 450 V / 750 V au moins.
- La longueur de liaison admissible maximale entre le variateur de vitesse et la résistance de freinage est de 100 m.
- Pour raccorder la résistance de freinage à son dispositif de protection, faire passer le blindage de la liaison par un étrier de reprise de blindage supplémentaire.