Cable de alimentación a la resistencia de frenado
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Utilice sólo cables apantallados o trenzados.
- La sección del cable depende de la corriente de disparo IF.
- La tensión nominal del cable debe ser como mínimo U0/U = 450 V/750 V.
- La longitud de cable máxima admisible entre el variador y la resistencia de frenado de emergencia es de 100 m.
- Al conectar la resistencia de frenado a su dispositivo de protección, tienda el apantallamiento del cable de alimentación a través de una borna de apantallado adicional.