Puissance crête de freinage

La puissance crête de freinage maximale possible est définie par la valeur de résistance et la tension de circuit intermédiaire. Elle est calculée comme suit.

Pmax

Puissance crête de freinage maximale, absorbable par la résistance de freinage

UZK_max

Tension circuit intermédiaire maximale, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

R

Valeur de résistance de freinage

La puissance crête de freinage maximale nécessaire est calculée à partir des phases en générateur dans un cycle.

La puissance crête de freinage nécessitée par l'application doit être inférieure à la puissance crête de freinage absorbable maximale possible de la résistance de freinage.

La puissance crête de freinage absorbable pour chaque résistance de freinage est indiquée dans le manuel produit > chapitre Résistances de freinage BW.. / BW..-T.