Potencia de pico de frenado
La máxima potencia de pico de frenado alcanzable viene determinada por el valor de la resistencia y la tensión del circuito intermedio. Se calcula del siguiente modo:
| |
Pmáx | Máxima potencia de pico de frenado que la resistencia de frenado puede absorber |
UCI_máx | Tensión del circuito intermedio máxima; véase el capítulo Datos técnicos. |
R | Valor de resistencia de frenado |
La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación se obtiene de las partes regenerativas dentro de un ciclo.
La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación debe ser inferior que la máxima potencia de pico de frenado alcanzable y absorbible de la resistencia de frenado.
La potencia de pico de frenado máxima que puede absorber la resistencia de frenado correspondiente se encuentra en el manual de producto > capítulo Resistencias de frenado BW../BW..-T.