Pico de potência de frenagem

O pico de potência de frenagem máximo possível é determinado pelo valor de resistência e pela tensão do circuito intermediário. Ele é calculado da seguinte forma:

Pmáx

Pico de potência de frenagem máximo que pode ser absorvido pela resistência de frenagem

VZK_máx

Tensão máxima do circuito intermediário, consultar o capítulo Dados técnicos.

R

Valor da resistência de frenagem

O pico de potência de frenagem máximo exigido pela aplicação resulta das seções do modo gerador em um ciclo.

O pico de potência de frenagem exigido pela aplicação deve ser menor que o pico de potência de frenagem máximo possível e absorvível da resistência de frenagem.

O pico de potência de frenagem absorvível para a respectiva resistência de frenagem pode ser encontrado no Manual do produto > capítulo Resistências de frenagem BW.../BW...-T.