可达到的性能等级
制动器作为组件对由多个系统组件构成的安全制动系统进行补充。
根据EN ISO 13849-1标准,由此产生的安全制动系统的可实现性能等级基本上取决于以下几点:
- 所选安全结构、类型 (Cat.)
- 所使用的系统组件的可靠性(PL、B10D、MTTFD等)
- MTTFD值将专门针对应用情况根据制动器的B10D值和适用的开关频率来计算。
- 诊断覆盖率(DC平均)
- 诊断覆盖率通过制动测试来满足。
- 由常见原因造成的故障 (CCF),类别2、3和4。
对于所选的安全制动系统,在对设备进行整体考量时,必须确定其所能达到的性能等级。请遵守制动器所需的安全特性值。
SEW-EURODRIVE组件的安全特性值参见产品相应的文档,以及www.sew-eurodrive.cn网站中SISTEMA软件数据库的下载页面。