Nível de desempenho alcançável
Como componente, o freio complementa um sistema de frenagem seguro que consiste em vários componentes do sistema.
O nível de desempenho alcançável do sistema de freio seguro resultante é determinado essencialmente pelos seguintes itens de acordo com a norma EN ISO 13849-1:
- Estrutura de segurança escolhida, categoria (cat.)
- Confiabilidade dos componentes do sistema utilizados (PL, B10D, MTTFD, etc.)
- O valor MTTFD é calculado especificamente para a aplicação com base no valor B10D para o freio e na frequência de partidas da aplicação.
- Cobertura de diagnóstico (DCavg)
- A cobertura de diagnóstico é cumprida por um teste de frenagem.
- Falha em consequência de causa conjunta (CCF) para as categorias 2, 3 e 4.
O nível de desempenho alcançado para o sistema de frenagem seguro selecionado deve ser determinado como parte da avaliação geral do sistema. Observar os valores característicos de segurança exigidos para o freio.
Os valores característicos de segurança dos componentes da SEW-EURODRIVE podem ser encontrados na documentação do produto e como uma biblioteca para o software SISTEMA para download em www.sew-eurodrive.com.