Planejamento de projeto
Ao usar um freio, o acionamento sempre deve ser configurado para a aplicação. As especificações associadas do planejamento de projeto devem ser observadas. Os efeitos da aplicação no acionamento configurado que estão fora dos limites do planejamento de projeto podem danificar o acionamento. Isso é responsabilidade do operador.
Ao dimensionar o freio, observar as especificações do planejamento de projeto aplicáveise os limites de aplicação resultantes da SEW-EURODRIVE. Uma alteração nos requisitos de aplicação ou nas propriedades técnicas do freio requer um novo planejamento de projeto do freio e uma verificação dos limites operacionais.
Se necessário, a SEW-EURODRIVE pode auxiliar você no projeto do sistema de segurança, no planejamento de projeto e no cálculo do nível de desempenho. Se necessário, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.