项目设计

使用制动器时,务必针对应用条件来配置驱动装置。必须遵守相应的项目设计规范。如果所配置的驱动装置上的应用反馈效果超出了项目设计极限,可能会导致驱动装置损坏。此事项由运营方负责。

在设计制动器时,应遵守适用的项目设计规范和由此产生的SEW-EURODRIVE应用限制。如要更改应用要求或制动器的技术特性,需重新对制动器进行项目设计并检查相应使用限制。

SEW-EURODRIVE可应客户要求,为客户提供安全系统设计、项目设计以及性能等级计算方面的支持。若有需要,请联系SEW-EURODRIVE公司。