Étude et configuration
En cas d'utilisation d'un frein, l'entraînement doit toujours être configuré pour l'utilisation prévue dans l'application. Les exigences d'étude et configuration correspondantes doivent être respectées. Les répercussions dues à l'application sur l'entraînement configuré se trouvant au-delà des limites configurées peuvent entraîner l'endommagement de l'entraînement. Ceci relève du domaine de responsabilité de l'exploitant.
Lors du dimensionnement du frein, tenir compte des données d'étude et configuration en vigueur et des limites d'utilisation stipulées par SEW-EURODRIVE. Toute modification des exigences liées à l'application ou des caractéristiques techniques du frein nécessite une nouvelle étude et configuration du frein et la vérification des limites d'utilisation.
SEW-EURODRIVE propose son assistance pour l'étude et configuration du système de sécurité, l'étude et configuration ainsi que le calcul du niveau de performance. Si nécessaire, contacter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.