确定工作电流的概述
工作电流表格显示了在不同电压下制动器的工作电流。
释放制动器时会瞬时(使用BR..、BY..和BZ..制动器时,约160 ms)达到加速电流I加速电流(= 浪涌电流)。不带控制器的直接直流电压供电不会提高浪涌电流(制动器BR.D、BK..、BKB..、BP..、BY.D和BZ..D)。
维持电流I维持电流的值为有效值。在电流测量时,仅使用适用于测量有效值的仪器。
下述工作电流和功率消耗为额定值。以+20 °C的线圈温度为准。
通常,工作电流和功率消耗在正常运行中会因为制动线圈的升温而降低。
但请注意,当线圈温度低于+20 °C时,实际工作电流可能会下降多达25 百分之。
更多的信息