图例

下表为不同电压下制动器的工作电流。

显示数值包括:

PB,N

制动线圈耗电量的额定值,单位:W

UB,N

制动器的额定电压(额定范围),单位:V(AC或DC)

I维持

额定保持电流,单位:A (AC) 或A (DC)。通向SEW-EURODRIVE制动控制装置的供电电缆中的制动电流有效值

I加速电流

通过SEW制动控制装置(用于快速励磁)运行时的加速电流(单位:A,AC或DC)

I加速电流/I维持电流

浪涌电流比ESV