Légende

Les tableaux suivants indiquent les courants d'utilisation des freins pour différentes tensions.

Les valeurs suivantes sont indiquées.

PB,N

Valeur nominale de la puissance électrique absorbée par la bobine de frein en watts

UB,N

Tension nominale (plage nominale) du frein en V (AC ou DC)

IH

Courant de maintien nominal en A (AC) ou A (DC). Valeur efficace du courant de frein dans le câble d'alimentation de la commande de frein SEW

IB

Courant d'appel en A (AC ou DC) pour fonctionnement avec commande de frein SEW à excitation rapide

IB/IH

Rapport courant d'appel / courant de maintien ESV