Legenda
As tabelas abaixo mostram as correntes de operação dos freios com diferentes tensões.
Os seguintes valores são especificados:
PB,N | Valor nominal do consumo de potência elétrica da bobina de freio em watts |
UB,N | Tensão nominal (faixa de medição) do freio em V (CA ou CC) |
IH | Corrente de retenção nominal em A (CA) ou A (CC). Valor efetivo da corrente de frenagem na linha de alimentação ao sistema de controle do freio pela SEW-EURODRIVE |
IB | Corrente de aceleração em A (CA ou CC) em operação com sistema de controle do freio SEW para rápida excitação |
IB/IH | Relação de corrente de partida ESV |