一般信息
在带制动器的应用中,制动力矩是衡量制动器功能和性能的重要标准。如果制动力矩减小或丢失,应用功能、机械安全和/或人员安全都可能受到威胁。
为检查制动器的功能和性能,可以将制动器测试集成到整个系统中,以检查制动器的开关状态和开关能力。用规定的扭矩检查已关闭的制动器,以确定制动器是否仍有足够的制动力矩来满足应用要求。
尤其是在使用制动器实现安全子功能的安全相关应用中,可能需要根据相应标准(例如EN ISO 13849‑1)对制动器进行制动测试。
制动测试通常不是一个独立的安全子功能,而是作为一种补充手段来配合上级安全系统对制动器进行规定要求的测试。整个系统必须满足标准所要求的诊断覆盖率(DC值)。
制动测试可为您提供有关制动器功能和性能的信息。从而可以及早识别潜在故障或功能限制,以便启动必要的维护和维修工作。在具有多个制动器的制动系统中,每个制动器都必须单独进行测试。这样一来,即使某个制动器失效也能保持安全子功能。
制动器的功能和性能可能会受到各种可能故障的影响。潜在故障概括为以下几个故障类型:
故障类型 | 故障影响 |
|---|---|
制动器保持闭合状态 | 安全状态 |
制动器保持打开状态 | 危险状态 |
制动力矩过小 | 危险状态 |
制动器未完全打开 | 危险状态 |
SEW-EURODRIVE可提供不同版本的制动测试。其特性能够在水平和垂直应用中实现带制动器的安全功能,最高可达性能要求PL e。