制动器BK..、BKB..、BP..、BR..、BY..或BZ..的计算公式

编号.

水平和垂直向上

垂直向下

电机轴上的静态负载转矩

电机轴上的静态负载转矩

 

 

[ML] = Nm

电机轴上的静态负载转矩;应用和减速机的效率被认为会使“过程复杂化”。

[ML] = Nm

电机轴上的静态负载转矩;应用和减速机的效率被认为“对过程有帮助”。

[ML,a] = Nm

不考虑效率的情况下输出轴上的静态负载力矩值

 

 

[η应用] = 1

应用的效率

 

 

[η减速机] = 1

减速机的效率

 

 

[i] = 1

减速机传动比

 

 

1.1a

 

–

 

 

检查制动力矩(保持功能)

 

[M4100°C] = Nm

100 °C时静态制动力矩的特性值

[f静态工况系数] = 1

静态工况系数

1.1b

 

–

 

 

检查制动力矩(紧急停止功能)

 

[M1] = Nm

动态制动力矩的特性值

[fAd] = 1

动态工况系数

1.2

 

制动应用时的转速差

 

[nD] = min-1

至制动器闭合时的电机转速变化

[t2] = s

制动应用时间,根据制动器的连接方式使用t2,I (AC) 或t2,II (AC/DC和DC)

[JM] = kgm2

电机及加装件相对于电机轴的转动惯量

[JG] = kgm2

减速机相对于电机轴的转动惯量

[JL] = kgm2

应用相对于电机轴的转动惯量

1.3

计算紧急停止转速

计算紧急停止转速

 

 

[n紧急停止] = min-1

实际紧急停止转速

[n电机] = min-1

应用的常规电机转速

1.4a

检查最大紧急停止转速

 

[n最大,1] = min-1

允许的最大紧急停止转速,视应用而定

1.4b

 

 

检查最大工作转速

 

[n最大,0] = min-1

制动电机的最大允许工作转速

1.5

检查空载开关频率

 

[Z] = h-1

所需的周期开关频率

[ZB0] = h-1

允许的制动器最大空载开关频率

1.6

计算所出现的最大制动功

计算所出现的最大制动功

[W1] = J

紧急停止时出现的最大制动功

 

 

 

 

1.7

基于允许的最大制动功检查制动功

 

W允许,紧急停止 = J

取决于应用转速的紧急停止最大允许制动功

1.8

使用BZ..制动器时:确定允许的紧急停止开关频率

 

[ZB1] = h-1

允许的紧急制动频率(取决于规定的制动功)

[ZB1max] = h-1

所选负载范围内允许的最大紧急制动频率

[W允许,线圈段] = J×h-1

一小时内允许的最大紧急停止制动功

1.9

计算至维护制动器时的允许紧急停止制动次数

 

[NB2] = 1

在维护制动器之前允许的紧急停止制动次数;遵守项目设计提示

[N制动器2最大] = 1

至使用寿命到期时,允许的最大紧急停止制动次数

[W检查] = J

至检查制动器时允许的制动功

[f磨损] = 1

磨损系数,根据所用的制动功负载范围来确定

1.10

计算制动时的有效扭矩(减速机输出侧)

计算制动时的有效扭矩(减速机输出侧)

[M制动,输出] = Nm

相对于减速器输出轴,制动力矩产生的减速器负载

 

 

[η减速机] = 1

减速机效率;对于效率ηG < 90 %的减速机,应采用反向效率ηG'(参见公式1.11)

 

 

[f制动,输出] = 1

系数:输出类型

 

 

1.11

对于效率ηG < 90 %的减速机,反向效率

[ηG'] = 1

减速机效率(反向)

[η减速机] = 1

减速机效率

1.12

检查紧急停止负载(扭矩)

[M输出紧急停止] = Nm

允许的最大紧急制动扭矩

1.13

计算制动时的有效减速机横向力

 

 

[F径向,制动] = N

由于所产生的径向力而产生的减速机负载率

[d0] = mm

输出轴上传输元件的直径

[f附加] = 1

径向力的传动装置系数(必要时应考虑因应用而产生的额外径向力)

 

1.14

检查紧急停止负载(径向力)

 

[F径向紧急停止] = N

输出轴的最大允许紧急停止横向力,适用于轴端或空心轴端面中间的施力点

1.15

计算应用的紧急停止速度

 

[v紧急停止] = m × s-1

制动应用时的实际速度

[v负载] = m × s-1

请求紧急停止时应用中负载的常规速度

1.16

计算最大典型制动时间

计算最大典型制动时间

 

[tB最大] = s

最大典型制动时间

[fM最小] = 1

缩减系数:制动力矩

1.17

计算最大典型制动距离

[s制动最大] = m

最大典型制动距离

[tB最大] = s

最大典型制动时间

1.18

计算最大典型减速距离

 

[sAmax] = m

最大典型减速距离

[t信号] = s

设备的信号持续时间

1.19

1.19a) 利用ηG ≥ 90 %计算减速机的最小典型制动时间

 

[tB最小] = s

最小典型制动时间

[fMmax] = 1

传动装置系数:制动力矩

1.19b) 利用ηG < 90 %计算减速机的最小典型制动时间

 

[tB最小] = s

最小典型制动时间

[fMmax] = 1

传动装置系数:制动力矩

1.20

计算制动时的最大典型减速度

 

 

 

[aB最大] = m × s-2

制动时的最大典型减速度