Formules de calcul des freins BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. ou BZ..
n° | Horizontal et vertical en montée | Vertical en descente | ||
|---|---|---|---|---|
Couple statique sur l'arbre moteur | Couple statique sur l'arbre moteur | |||
|
|
|
| |
[ML] = Nm | Couple statique sur l'arbre moteur ; les rendements de l'application et du réducteur sont pris en compte comme "aggravant". | [ML] = Nm | Couple statique sur l'arbre moteur ; les rendements de l'application et du réducteur sont pris en compte comme "aidant". | |
[ML,a] = Nm | Couple de sortie statique de l'arbre de sortie sans prise en compte du rendement. |
|
| |
[ηL] = 1 | Rendement de l'application |
|
| |
[ηG] = 1 | Rendement du réducteur |
|
| |
[i] = 1 | Rapport de réduction |
|
| |
1.1a
| –
| Vérification du couple de freinage (fonction de maintien) | ||
|
| |||
[M4,100°C] = Nm | Valeur caractéristique du couple de freinage statique à 100 °C | |||
[fAs] = 1 | Facteur d'application statique | |||
1.1b
| –
| Vérification du couple de freinage (fonction d'arrêt d'urgence) | ||
|
| |||
[M1] = Nm | Valeur caractéristique du couple de freinage dynamique | |||
[fAd] = 1 | Facteur d'application dynamique | |||
1.2
| Écart de vitesse à la retombée du frein | |||
|
| |||
[nD] = min-1 | Modification de la vitesse moteur jusqu'au serrage du frein | |||
[t2] = s | Temps de retombée du frein, en fonction du branchement du frein, utiliser soit t2,I (AC), soit t2,II (AC/DC et DC) | |||
[JM] = kgm2 | Moment d'inertie du moteur avec composants de montage, rapporté à l'arbre moteur | |||
[JG] = kgm2 | Moment d'inertie du réducteur rapporté à l'arbre moteur | |||
[JL] = kgm2 | Moment d'inertie de l'application rapporté à l'arbre moteur | |||
1.3 | Calcul de la vitesse d'arrêt d'urgence | Calcul de la vitesse d'arrêt d'urgence | ||
|
|
|
| |
[n CouUrg] = min-1 | Vitesse d'arrêt d'urgence réelle | |||
[nm] = min-1 | Vitesse moteur de référence de l'application | |||
1.4a | Vérification de la vitesse d'arrêt d'urgence maximale | |||
| ||||
[nmax,1] = min-1 | Vitesse d'arrêt d'urgence admissible maximale selon le cas d'application | |||
1.4b
| Vérification de la vitesse de fonctionnement maximale | |||
|
| |||
[nmax,0] = min-1 | Vitesse de fonctionnement admissible maximale du moteur frein | |||
1.5 | Vérification de la cadence de démarrage à vide | |||
|
| |||
[Z] = h-1 | Cadence de démarrage par cycle nécessaire | |||
[ZB0] = h-1 | Cadence de démarrage à vide admissible maximale du frein | |||
1.6 | Calcul du travail du frein actuel maximal | Calcul du travail du frein actuel maximal | ||
|
| |||
[W1] = J | Travail du frein maximal pour arrêt d'urgence | |||
|
|
|
| |
1.7 | Vérification du travail du frein par rapport au travail du frein admissible maximal | |||
|
| |||
[Wadm,Z] = J | Travail du frein admissible maximal pour arrêt d'urgence en fonction de la vitesse de retombée | |||
1.8 | Pour les freins BZ.. : détermination de la cadence d'arrêt d'urgence admissible | |||
| ||||
[ZB1] = h-1 | Cadence d'arrêt d'urgence admissible (en fonction du travail du frein déterminé) | |||
[ZB1max] = h-1 | Fréquence d'arrêt d'urgence admissible maximale de la plage de charge sélectionnée | |||
[Wadm,T] = J×h-1 | Travail du frein pour arrêt d'urgence admissible maximal en une heure | |||
1.9 | Calcul du nombre de freinages d'urgence admissibles jusqu'au prochain entretien du frein | |||
|
| |||
[NB2] = 1 | Nombre de freinages d'urgence admissibles jusqu'au prochain entretien du frein ; tenir compte des remarques pour l'étude et configuration | |||
[NB2max] = 1 | Nombre de freinages d'urgence admissible maximal jusqu'à la fin de vie | |||
[Winsp] = J | Travail admissible du frein jusqu'au prochain contrôle du frein | |||
[fv] =1 | Facteur d'usure, calcul selon plage de charge utilisée pour le travail du frein | |||
1.10 | Calcul du couple efficace au freinage (côté sortie du réducteur) | Calcul du couple efficace au freinage (côté sortie du réducteur) | ||
|
| |||
[Mfreinage,sortie] = Nm | Charge du réducteur résultant du couple de freinage, rapportée à l'arbre de sortie du réducteur |
|
| |
[ηG] = 1 | Rendement du réducteur ; pour les réducteurs avec rendement ηG < 90 %, utiliser le rendement inverse ηG' (voir formule 1.11). |
|
| |
[ffreinage,sortie] = 1 | Facteur exécution en sortie |
|
| |
1.11 | Rendement inverse pour les réducteurs avec un rendement ηG < 90 % | |||
| ||||
[ηG'] = 1 | Rendement du réducteur (inverse) | |||
[ηG] = 1 | Rendement du réducteur | |||
1.12 | Vérification de la charge d'arrêt d'urgence (couple) | |||
| ||||
[MaCouUrg] = Nm | Couple d'arrêt d'urgence admissible maximal | |||
1.13 | Calcul de la charge radiale réducteur efficace au freinage | |||
|
| |||
[FR, freinage] = N | Charge réducteur résultant de la charge radiale générée. | |||
[d0] = mm | Diamètre de l'élément de transmission sur l'arbre de sortie | |||
[fZ] = 1 | Coefficient correcteur pour la charge radiale (le cas échéant, prendre en compte la charge radiale supplémentaire par application) | |||
| ||||
1.14 | Vérification de la charge d'arrêt d'urgence (charge radiale) | |||
|
| |||
[FRaCouUrg] = N | Charge radiale d'arrêt d'urgence admissible maximale pour l'arbre de sortie, applicable pour point d'application de la charge à mi-bout d'arbre ou sur l'about de l'arbre creux | |||
1.15 | Calcul de la vitesse d'arrêt d'urgence de l'application | |||
|
| |||
[vCouUrg] = m × s-1 | Vitesse réelle à la retombée du frein | |||
[vL] = m × s-1 | Vitesse de référence de la charge dans l'application au moment de l'exigence de l'arrêt d'urgence | |||
1.16 | Calcul de la durée de freinage maximale typique | Calcul de la durée de freinage maximale typique | ||
| ||||
[tBmax] = s | Durée de freinage typique maximale | |||
[fMmin] = 1 | Facteur de réduction du couple de freinage | |||
1.17 | Calcul de la distance de freinage maximale typique | |||
[SBmax] = m | Distance de freinage typique maximale | |||
[tBmax] = s | Durée de freinage typique maximale | |||
1.18 | Calcul de la distance de freinage maximale typique | |||
| ||||
[sAmax] = m | Distance d'arrêt typique maximale | |||
[tSignal] = s | Temps de propagation du signal de l'installation | |||
1.19 | 1.19a) Calcul de la durée du freinage minimale typique pour les réducteurs dont ηG ≥ 90 % | |||
| ||||
[tBmin] = s | Durée de freinage typique minimale | |||
[fMmax] = 1 | Coefficient correcteur du couple de freinage | |||
1.19b) Calcul de la durée du freinage minimale typique pour les réducteurs dont ηG < 90 % | ||||
| ||||
[tBmin] = s | Durée de freinage typique minimale | |||
[fMmax] = 1 | Coefficient correcteur du couple de freinage | |||
1.20 | Calcul de la décélération maximale typique au freinage | |||
|
|
|
| |
[aBmax] = m × s-2 | Décélération typique maximale au freinage | |||