Berechnungsformeln für Bremse BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. oder BZ..

Nr.

Horizontal und vertikal aufwärts

Vertikal abwärts

Statisches Lastmoment an der Motorwelle

Statisches Lastmoment an der Motorwelle

 

 

[ML] = Nm

statisches Lastmoment an der Motorwelle; der Wirkungsgrad der Applikation und des Getriebes werden als "erschwerend“ berücksichtigt.

[ML] = Nm

statisches Lastmoment an der Motorwelle; der Wirkungsgrad der Applikation und des Getriebes werden als "helfend“ berücksichtigt.

[ML,a] = Nm

Betrag des statischen Lastmoments an der Abtriebswelle ohne Berücksichtigung der Wirkungsgrade

 

 

[ηL] = 1

Wirkungsgrad der Applikation

 

 

[ηG] = 1

Wirkungsgrad des Getriebes

 

 

[i] = 1

Getriebeübersetzung

 

 

1.1a

 

–

 

 

Prüfung des Bremsmoments (Haltefunktion)

 

[M4,100°C] = Nm

Kennwert des statischen Bremsmoments bei 100 °C

[fAs] = 1

statischer Anwendungsfaktor

1.1b

 

–

 

 

Prüfung des Bremsmoments (Not-Halt-Funktion)

 

[M1] = Nm

Kennwert des dynamischen Bremsmoments

[fAd] = 1

dynamischer Anwendungsfaktor

1.2

 

Drehzahldifferenz bei Bremseneinfall

 

[nD] = min-1

Änderung der Motordrehzahl bis zum Schließen der Bremse

[t2] = s

Bremseneinfallzeit, nach Verschaltungsart der Bremse ist t2,I (AC) oder t2,II (AC/DC und DC) zu verwenden

[JM] = kgm2

Massenträgheitsmoment des Motors mit Anbauten, bezogen auf die Motorwelle

[JG] = kgm2

Massenträgheitsmoment des Getriebes, bezogen auf die Motorwelle

[JL] = kgm2

Massenträgheitsmoment der Applikation, bezogen auf die Motorwelle

1.3

Berechnung Not-Halt-Drehzahl

Berechnung Not-Halt-Drehzahl

 

 

[nNothalt] = min-1

reale Not-Halt-Drehzahl

[nm] = min-1

maßgebliche Motordrehzahl der Applikation

1.4a

Prüfung maximale Not-Halt-Drehzahl

 

[nMax,1] = min-1

maximal zulässige Not-Halt-Drehzahl je nach Anwendungsfall

1.4b

 

 

Prüfung maximale Betriebsdrehzahl

 

[nMax,0] = min-1

maximal zulässige Betriebsdrehzahl des Bremsmotors

1.5

Prüfung der Leerschalthäufigkeit

 

[Z] = h-1

benötigte Zyklusschalthäufigkeit

[ZB0] = h-1

maximal zulässige Leerschalthäufigkeit der Bremse

1.6

Berechnung maximal auftretende Bremsarbeit

Berechnung maximal auftretende Bremsarbeit

[W1] = J

maximal auftretende Bremsarbeit bei Not-Halt

 

 

 

 

1.7

Prüfen der Bremsarbeit gegen maximal zulässige Bremsarbeit

 

[Wzul,n] = J

maximal zulässige Bremsarbeit für Not-Halt in Abhängigkeit der Einfalldrehzahl

1.8

Bei BZ..-Bremsen: Bestimmung der zulässigen Not-Halt-Schalthäufigkeit

 

[ZB1] = h-1

zulässige Not-Halt-Häufigkeit (in Abhängigkeit der bestimmten Bremsarbeit)

[ZB1max] = h-1

maximal zulässige Not-Halt-Häufigkeit des gewählten Lastbereichs

[Wzul,T] = J×h-1

maximal zulässige Not-Halt-Bremsarbeit innerhalb einer Stunde

1.9

Berechnung Anzahl der zulässigen Not-Halt-Bremsungen bis zur Bremsenwartung

 

[NB2] = 1

Anzahl der zulässigen Not-Halt-Bremsungen bis zur Bremsenwartung; beachten Sie die Projektierungshinweise

[NB2max ] = 1

maximal zulässige Anzahl Not-Halt-Bremsungen bis Lebensdauerende

[WInsp] = J

zulässige Bremsarbeit bis zur Inspektion der Bremse

[fv] =1

Verschleißfaktor; Ermittlung gemäß verwendetem Lastbereich für Bremsarbeit

1.10

Berechnung wirksames Drehmoment beim Bremsen (getriebeabtriebsseitig)

Berechnung wirksames Drehmoment beim Bremsen (getriebeabtriebsseitig)

[MBrems,Abtrieb] = Nm

resultierende Getriebebelastung durch das Bremsmoment, bezogen auf die Getriebeabtriebswelle

 

 

[ηG] = 1

Getriebewirkungsgrad; bei Getrieben mit Wirkungsgrad ηG < 90 % ist der rücktreibende Wirkungsgrad ηG' zu verwenden (siehe Formel 1.11)

 

 

[fBrems,Abtrieb] = 1

Faktor Abtriebsausführung

 

 

1.11

Rücktreibender Wirkungsgrad für Getriebe mit Wirkungsgrad ηG < 90 %

[ηG'] = 1

Getriebewirkungsgrad (rücktreibend)

[ηG] = 1

Getriebewirkungsgrad

1.12

Prüfung der Not-Halt-Belastung (Drehmoment)

[MaNotaus] = Nm

maximal zulässiges Not-Halt-Moment

1.13

Berechnung wirksame Getriebequerkraft beim Bremsen

 

 

[FR, Brems] = N

resultierende Getriebebelastung durch die entstehende Radialkraft

[d0] = mm

Durchmesser des Übertragungselements auf der Abtriebswelle

[fZ] = 1

Zuschlagfaktor für die Querkraft (ggf. zusätzliche Querkraft durch Applikation berücksichtigen)

 

1.14

Prüfung der Not-Halt-Belastung (Querkraft)

 

[FRaNotaus] = N

maximal zulässige Not-Halt-Querkraft für Abtriebswelle; gilt für Kraftangriffspunkt Mitte Wellenende oder Stirnseite der Hohlwelle

1.15

Berechnung Not-Halt-Geschwindigkeit der Applikation

 

[vNothalt] = m × s-1

reale Geschwindigkeit bei Bremseneinfall

[vL] = m × s-1

maßgebliche Geschwindigkeit der Last in der Applikation zum Zeitpunkt der Anforderung des Not-Halts

1.16

Berechnung typische maximale Bremszeit

Berechnung typische maximale Bremszeit

 

[tBmax] = s

maximale typische Bremszeit

[fMmin] = 1

Reduktionsfaktor Bremsmoment

1.17

Berechnung typischer maximaler Bremsweg

[sBmax] = m

maximaler typischer Bremsweg

[tBmax] = s

maximale typische Bremszeit

1.18

Berechnung typischer maximaler Anhalteweg

 

[sAmax] = m

maximaler typischer Anhalteweg

[tSignal] = s

Signallaufzeit der Anlage

1.19

1.19a) Berechnung typische minimale Bremszeit für Getriebe mit ηG ≥ 90 %

 

[tBmin] = s

minimale typische Bremszeit

[fMmax] = 1

Zuschlagsfaktor Bremsmoment

1.19b) Berechnung typische minimale Bremszeit für Getriebe mit ηG < 90 %

 

[tBmin] = s

minimale typische Bremszeit

[fMmax] = 1

Zuschlagsfaktor Bremsmoment

1.20

Berechnung typische maximale Verzögerung beim Bremsen

 

 

 

[aBmax] = m × s-2

maximale typische Verzögerung beim Bremsen