Processo de planejamento de projeto para freios
Cada freio da SEW-EURODRIVE desenvolvido para servomotores oferece vantagens específicas. Dessa forma, é possível encontrar a solução de freio ideal para cada tipo de aplicação. As informações de planejamento de projeto incluem um manual detalhado e fundamentado para a seleção ideal do acionamento.
Com base nos requisitos fundamentais e nas características dos freios, é realizada uma pré-seleção. Para a seleção de acionamento ideal, observar os três passos de planejamento a seguir, garantindo uma integração suave do sistema e uma operação sem problemas:
- Planejamento de projeto mecânico do freio, consultar Planejamento de projeto
- O planejamento de projeto mecânico inclui a seleção do torque de frenagem adequado, a verificação da carga de trabalho resultante do freio em eventos de parada de emergência e a determinação dos efeitos sobre a própria aplicação (distâncias de frenagem, desacelerações, carga de torque durante a frenagem).
- Planejamento de projeto elétrico do freio e do ambiente de controle
- O planejamento de projeto elétrico trata do dimensionamento da fonte de alimentação, dos dispositivos de comutação e proteção, bem como das linhas de alimentação elétrica. Mais informações podem ser encontradas nos catálogos do motor.
- Teste de frenagem
- Um teste de frenagem pode detectar possíveis limitações na funcionalidade e no desempenho de um freio em tempo hábil. As informações sobre o teste de frenagem tratam do seu dimensionamento e da sua integração no sistema completo, ver Teste de frenagem.