Normes de référence
L'évaluation de sécurité est réalisée sur la base des normes suivantes.
EN 62061 EN 61508 | EN 61800‑5‑2 | EN ISO 13849 | |
|---|---|---|---|
BY.. | – | – | ✔ |
BZ.. | – | – | ✔ |
Le niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3) ou le niveau de performance e (PL e) est atteint si une option moteur de sécurité fonctionnelle adéquate est intégrée dans un système de sécurité. Les exigences (p. ex. concernant l'architecture système, les diagnostics éventuellement nécessaires ainsi que les probabilités de défaillance) sont à mettre en œuvre selon les prescriptions normatives et la présente documentation.
Si le système de sécurité avec freins de sécurité doit être évalué selon SIL, le client doit fournir les justificatifs nécessaires.