Normas básicas
A avaliação de segurança é baseada nas seguintes normas:
EN 62061 EN 61508 | EN 61800‑5‑2 | EN ISO 13849 | |
|---|---|---|---|
BY.. | – | – | ✔ |
BZ.. | – | – | ✔ |
Se uma opção de motor funcionalmente segura for integrada de forma adequada em um sistema de segurança, pode ser alcançado o Nível de Integridade de Segurança 3 (SIL 3) ou o Nível de Desempenho e (PL e). As especificações, por ex. para a arquitetura do sistema, quaisquer diagnósticos necessários e as probabilidades de falhas, devem ser implementadas de acordo com as especificações normativas e esta documentação.
Se o sistema de segurança com freios de segurança for avaliado de acordo com o SIL, as evidências necessárias devem ser fornecidas pelo cliente.