标准依据

安全评估根据以下标准进行:

安全制动器

EN 62061

EN 61508

EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849

BY..

–

–

✔

BZ..

–

–

✔

如果将功能安全型电机选件适当安装到安全系统中,则可以达到安全完整性等级3 (SIL 3) 或性能等级e (PL e)。有关系统结构、可能需要的诊断以及故障率的规范应按照标准规范和本文档实施。

如要根据SIL评估带安全制动器的安全系统,则客户必须提供必要的证明。