Traçabilité
Les options moteur de sécurité fonctionnelle peuvent être retracées par SEW-EURODRIVE à l'aide du numéro de série du moteur et sont donc clairement affectées au moteur.
La traçabilité reste assurée en cas de remplacement d'un codeur de sécurité ou d'un frein de sécurité par le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
Cette traçabilité est supprimée en cas de remplacement d'options moteur de sécurité fonctionnelle réalisé par l'exploitant lui-même. Afin de conserver la traçabilité, il incombe à l'exploitant de documenter le remplacement sous sa propre responsabilité.