Marquage FS

Au sein du groupe SEW-EURODRIVE, les options moteur de sécurité fonctionnelle de l'entraînement sont signalées par le logo FS avec un numéro à deux chiffres sur la plaque signalétique du moteur. Ce numéro indique quels composants de l'entraînement sont en exécution de sécurité. Il est ainsi possible d'identifier clairement la présence d'une option moteur de sécurité fonctionnelle à l'aide de la plaque signalétique du moteur.

Tenir compte impérativement du logo FS figurant sur la plaque signalétique et de sa signification selon le tableau suivant.

Logo FS

 

Option moteur de sécurité fonctionnelle présente

Variateur décentralisé

Frein de sécurité

Codeur de sécurité

✔

–

–

–

✔

–

–

–

✔

✔

–

✔

–

✔

✔

✔

L'option moteur est une option de sécurité fonctionnelle.

–

L'option moteur n'est pas disponible.

La présence du logo FS avec p. ex. le code "FS 11" sur la plaque signalétique moteur signale la combinaison d'un codeur de sécurité et d'un frein de sécurité sur le moteur. Les entraînements peuvent également être équipés de deux codeurs, p. ex. un codeur intégré et un codeur adapté. Dans ces cas-là, le logo FS concernant le codeur de sécurité se rapporte toujours au codeur adapté. En présence d'un logo FS, respecter les instructions de la documentation correspondante.

Si le logo FS avec le code "FS 0X" figure sur la plaque signalétique moteur, cela signifie qu'une exécution spéciale en matière de sécurité fonctionnelle est montée sur le moteur.

Tenir compte des indications de la documentation relative à l'exécution spéciale.