Informations générales concernant les options moteur de sécurité fonctionnelle
Lors de la réalisation de fonctions de sécurité dans des machines, déterminer en particulier si les composants utilisés sont appropriés pour l'exécution de fonctions de sécurité. En cas d'utilisation d'options moteur de sécurité fonctionnelle SEW, les exigences de sécurité suivantes, p. ex. selon EN ISO 13849 – parties 1 et 2, sont déjà prises en compte.
- Application des principes de sécurité fondamentaux
- Application des principes de sécurité éprouvés
- Utilisation de composants éprouvés
- Données concernant la probabilité de défaillance (B10D, MTTFD ou PFHD)
- Common Cause Failure (CCF)
- Définition de la structure système (HFT) et/ou de la catégorie (cat.)
- Définition du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) et/ou du niveau de performance (PL)
- Définition de la durée d'utilisation
- Suivi de production avec contrôle final complet
- Traçabilité grâce à l'affectation unique à un moteur
- Prise en compte des influences et conditions environnantes
- Respect des prescriptions normatives concernant la documentation
Au bénéfice des constructeurs de machines, SEW‑EURODRIVE a déjà mis en œuvre ces exigences de sécurité pour les options moteur de sécurité fonctionnelle. Dans le cadre de l'analyse globale de sécurité, les constructeurs de machines peuvent s'appuyer sur la certification du fabricant (p. ex. par la documentation produit ou le certificat TÜV) et ainsi réduire considérablement leurs propres investissements en vue de l'évaluation et de la documentation des composants.
En cas d'utilisation d'autres composants (composants standards) pour la réalisation de fonctions de sécurité, les exigences de sécurité devront être évaluées par le constructeur de la machine lui-même.