Freins de sécurité

Les freins de sécurité SEW se caractérisent par leur fiabilité exceptionnelle et par leur capacité de charge électronique et mécanique.

Les freins de sécurité permettent d'augmenter la sécurité dans les machines grâce à des fonctions de sécurité appliquées au freinage et au maintien à l'arrêt. Les freins de sécurité assurent la sécurité fonctionnelle par l'interaction intelligente entre capteur, système de pilotage et actionneur.

Les freins de sécurité ne peuvent pas assurer à eux seuls un état de sécurité au niveau d'une machine. Dans le système complet, ces freins doivent être complétés par une commande de frein appropriée et le cas échéant surveillés via un test de freinage. Sur sollicitation, le système déclenche une réaction au défaut appropriée, p. ex. l'état de sécurité.