Options moteur de sécurité fonctionnelle
Les moteurs SEW sont disponibles avec les options moteur de sécurité fonctionnelle suivantes.
- Frein de sécurité
- Codeur de sécurité
- Fonction STO intégrée (variateurs décentralisés)
Les options moteur de sécurité fonctionnelle sont conçues pour l'exécution de fonctions de sécurité.
SEW‑EURODRIVE est responsable de la conformité des options de sécurité fonctionnelle du moteur livré, y compris de ses liaisons mécaniques de sécurité, avec les exigences de sécurité fonctionnelle. Les liaisons mécaniques de sécurité sont dotées d'un indicateur de manipulation et identifiées comme suit.
- Freins de sécurité : vernis de scellement
- Codeurs de sécurité : vernis de scellement ou étiquette adhésive
Tout endommagement de ces indicateurs signifie qu'il y a une différence par rapport à l'état à la livraison.