关于具有安全功能的电机选件的一般信息

在机器中实施安全功能时,评估组件是否适合用于实现功能安全尤为重要。使用SEW-EURODRIVE的功能安全型电机选件时,需注意以下安全相关要求,例如根据EN ISO 13849 - 第1部分和第2部分:

  • 应用基本安全原则
  • 应用经过验证的安全原则
  • 使用经过验证的部件
  • 故障率信息(B10D、MTTFD或PFHD)
  • 共因失效(CCF)
  • 确定系统结构(HFT)和/或类型(Cat.)
  • 确定安全完整性等级(SIL)和/或能力等级(PL)
  • 确定使用寿命
  • 生产监控,100 %最终检验
  • 通过唯一的电机分配实现可追溯性
  • 考虑影响和环境条件
  • 严格遵守文档中的规范

SEW-EURODRIVE早已解决了这些功能安全型电机选件的安全相关要求,为机器设计者打造独特优势。在整体安全技术评估过程中,机器设计者可以信赖制造商所提供的证明(例如产品文档或TÜV证书)。从而显著减少评估和记录组件的成本。

如果使用其他组件(标准组件)来实现安全功能,机器设计者必须自行评估安全相关要求。