Informações gerais sobre os opcionais de motor com funcionamento seguro
Ao implementar funções de segurança em máquinas, é muito importante avaliar se os componentes são adequados para uso em segurança funcional. Ao utilizar opcionais de motor com funcionamento seguro da SEW‑EURODRIVE, os seguintes requisitos relevantes à segurança, por ex., de acordo com norma EN ISO 13849 – Partes 1 e 2, já são considerados:
- Aplicação dos princípios básicos de segurança
- Aplicação dos princípios de segurança comprovados
- Uso de componentes comprovados
- Informações sobre a probabilidade de falhas (B10D, MTTFD ou PFHD)
- Common Cause Failure (CCF)
- Determinação da estrutura do sistema (HFT) e/ou da categoria (Cat.)
- Determinação do nível de integridade de segurança (SIL) e/ou nível de desempenho (PL)
- Determinação da vida útil
- Monitoração da produção com controle final 100%
- Rastreabilidade por meio da atribuição inequívoca do motor
- Consideração das influências e condições ambientais
- Conformidade com especificações normativas para a documentação
Como vantagem para o construtor da máquina, a SEW‑EURODRIVE já resolveu esses requisitos relevantes para a segurança para opcionais de motor com funcionamento seguro. Na avaliação geral de segurança, o construtor da máquina pode confiar na confirmação do fabricante, por ex., por meio da documentação do produto ou do certificado TÜV. Os gastos próprias referentes à avaliação e documentação dos componentes são reduzidos consideravelmente.
Ao utilizar outros componentes (componentes padrão) para implementar funções de segurança, os requisitos relevantes à segurança devem ser avaliados pelo próprio construtor da máquina.