Marca FS
A SEW-EURODRIVE identifica um opcional de motor funcionalmente seguro no acionamento com o logotipo FS e um número de 2 dígitos na plaqueta de identificação do motor. O número indica quais componentes no acionamento são executados de modo relacionado à segurança. Um opcional de motor com funcionamento seguro permite assim ser claramente identificado através da plaqueta de identificação do motor.
Certificar-se de observar a presença do logotipo FS na plaqueta de identificação e seu significado de acordo com a tabela a seguir:
Logotipo FS
| Opcional de motor com funcionamento seguro disponível | ||
|---|---|---|---|
Conversor de frequência descentralizado | Freio de segurança | Encoder de segurança | |
| ✔ | – | – |
| – | ✔ | – |
| – | – | ✔ |
| ✔ | – | ✔ |
| – | ✔ | ✔ |
✔ | O opcional de motor é funcionalmente seguro. |
– | O opcional de motor não está disponível. |
Se o logotipo FS com o código "FS 11" estiver na plaqueta de identificação do motor, por ex., então a combinação de encoder de segurança e freio de segurança está presente no motor. Os acionamentos também podem ser equipados com 2 encoders, por ex., encoder integrado e encoder adicional. Nesses casos, o logotipo FS do encoder de segurança sempre se refere ao encoder adicional. Se o logotipo FS estiver disponível, cumprir as informações na documentação associada.
Se o logotipo FS com o código "FS 0X" estiver na plaqueta de identificação do motor, um projeto especial relativo ao funcionamento seguro está instalado no motor.
Observar as informações na documentação do projeto especial.