Freins de sécurité BY..

BY..

Valeurs caractéristiques de sécurité selon EN ISO 13849-1

 

Classification

Catégorie 1 (cat. 1)

Structure système

Monocanal

Mode d'exploitation

High demand

État de sécurité

Frein serré

Sous-fonction de sécurité

 

Arrêt de sécurité avec le frein (SBA – Safe Brake Actuation)

Maintien de sécurité avec le frein (SBH – Safe Brake Hold)

Durée d'utilisation

20 ans ou valeur T10D

(en fonction de la valeur qui s'applique en premier)

Valeur T10D

Calcul par 0.1 × MTTFD

Valeur MTTFD

Calcul via la valeur B10D

Valeur B10D

 

 

CMPZ71

BY2

15 × 106

CMPZ80

BY4

12 × 106

CMPZ100

BY8

9 × 106