Valeurs caractéristiques de sécurité des freins
Les valeurs caractéristiques de sécurité B10D mentionnées ici sont valables pour les charges du frein supérieures aux valeurs minimum prescrites pour les facteurs d'application statiques et dynamiques fAs et fAd. Si les valeurs minimales ne sont pas atteintes, les valeurs caractéristiques de sécurité B10D perdent leur validité pour le cas d'application.
Les valeurs caractéristiques de sécurité des composants SEW figurent dans la documentation ou dans la bibliothèque SEW du logiciel SISTEMA. Ces documentations et cette bibliothèque peuvent être téléchargées à partir du site internet.
Informations complémentaires