Freins de sécurité BZ..

BZ..

Valeurs caractéristiques de sécurité selon EN ISO 13849-1

 

Classification

Catégorie 1 (cat. 1)

Structure système

Monocanal

Mode d'exploitation

 

High demand

 

État de sécurité

 

Frein serré

 

Sous-fonction de sécurité

Arrêt de sécurité avec le frein (SBA – Safe Brake Actuation)

 

Maintien de sécurité avec le frein (SBH – Safe Brake Hold)

 

Durée d'utilisation

20 ans ou valeur T10D

(en fonction de la valeur qui s'applique en premier)

Valeur T10D

Calcul par 0.1 × MTTFD

Valeur MTTFD

Calcul via la valeur B10D

Valeur B10D

CM3C63

ECM3C63

CM3P63

BZ05, BZ05D

15 × 106

CM3C71

ECM3C71

CM3P71

BZ1, BZ1D

15 × 106

CM3C80

ECM3C80

CM3P80

BZ3, BZ3D

12 × 106

CM3C100

ECM3C100

CM3P100

BZ5, BZ5D

9 × 106