BZ..安全制动器
BZ.. | 符合EN ISO 13849-1标准的安全特性值
| ||
|---|---|---|---|
分类 | 类别1 (Cat.1) | ||
系统结构 | 1通道 | ||
运行模式
| high demand(高要求)
| ||
安全状态
| 制动器关闭
| ||
安全子功能 | 安全制动 (SBA – Safe Brake Actuation)
| ||
安全制动保持 (SBH – Safe Brake Hold)
| |||
使用寿命 | 20年或T10D值 (取决于先达到的值) | ||
T10D值 | 通过0.1 × MTTFD计算 | ||
MTTFD值 | 通过B10D值计算 | ||
B10D值 | CM3C63 ECM3C63 CM3P63 | BZ05,BZ05D | 15 × 106 |
CM3C71 ECM3C71 CM3P71 | BZ1,BZ1D | 15 × 106 | |
CM3C80 ECM3C80 CM3P80 | BZ3,BZ3D | 12 × 106 | |
CM3C100 ECM3C100 CM3P100 | BZ5,BZ5D | 9 × 106 | |