Freio de segurança BZ..
BZ.. | Valores característicos de segurança de acordo com EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria 1 (cat. 1) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Modo de operação
| High demand
| ||
Estado seguro
| O freio é fechado
| ||
Subfunção de segurança | Frenagem mecânica segura (SBA – Safe Brake Actuation)
| ||
Parada segura (SBH – Safe Brake Hold)
| |||
Vida útil | 20 anos ou valor T10D (o valor que ocorrer primeiro) | ||
Valor T10D | O cálculo ocorre através de 0.1 × MTTFD | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D | CM3C63 ECM3C63 CM3P63 | BZ05, BZ05D | 15 × 106 |
CM3C71 ECM3C71 CM3P71 | BZ1, BZ1D | 15 × 106 | |
CM3C80 ECM3C80 CM3P80 | BZ3, BZ3D | 12 × 106 | |
CM3C100 ECM3C100 CM3P100 | BZ5, BZ5D | 9 × 106 | |