Bremsen BR.. und BR.D

 

BR1

BR2

BR8

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

42

50

70

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

4

4

6.3

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

AC A oder DC A

 

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

1.55

1.7

2.4

AC 110 V

99 – 121

0.66

0.72

0.96

AC 230 V

218 – 243

0.29

0.32

0.43

AC 400 V

380 – 431

0.165

0.19

0.24

AC 460 V

432 – 484

0.15

0.17

0.22

 

 

BR1D

BR2D

BR8D

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

42

50

70

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

1

1

1

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

DC A

 

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

1.55

1.7

2.4