Bremsen BP..

 

BP01

BP04

BP09

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

7

10.2

16

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

1

1

1

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

DC A

 

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

0.285

0.425

0.69

 

 

BP1

BP3

BP5

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

19.5

28

33

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

1

1

1

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

DC A

 

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

0.82

1.15

1.39