制动器BR..和BR.D
| BR1 | BR2 | BR8 | |
|---|---|---|---|---|
制动线圈的额定功率 | PB,N | 42 | 50 | 70 |
浪涌电流比 | ESV | 4 | 4 | 6.3 |
制动器 | 额定范围 | 额定维持电流I维持 AC A或DC A
| ||
DC 24 V | 21.6 – 26.4 | 1.55 | 1.7 | 2.4 |
AC 110 V | 99 – 121 | 0.66 | 0.72 | 0.96 |
AC 230 V | 218 – 243 | 0.29 | 0.32 | 0.43 |
AC 400 V | 380 – 431 | 0.165 | 0.19 | 0.24 |
AC 460 V | 432 – 484 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| BR1D | BR2D | BR8D | |
|---|---|---|---|---|
制动线圈的额定功率 | PB,N | 42 | 50 | 70 |
浪涌电流比 | ESV | 1 | 1 | 1 |
制动器 | 额定范围 | 额定维持电流I维持 DC A
| ||
DC 24 V | 21.6 – 26.4 | 1.55 | 1.7 | 2.4 |