制动器BY..和BY.D

 

BY2

BY4

BY8

BY14

制动线圈的额定功率

PB,N

27

38

45

76

浪涌电流比

ESV

4.9

4.1

3.9

6.1

制动器
额定电压

额定范围

额定维持电流I维持

AC A或DC A

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

1.05

1.4

1.6

2.8

AC 110 V

99 – 121

0.425

0.58

0.69

1.54

AC 230 V

218 – 243

0.19

0.26

0.305

0.69

AC 400 V

380 – 431

0.107

0.147

0.172

0.39

AC 460 V

432 – 484

0.095

0.131

0.154

0.345

 

 

BY2D

BY4D

BY8D

制动线圈的额定功率

PB,N

27

38

45

浪涌电流比

ESV

1

1

1

制动器
额定电压

额定范围

额定维持电流I维持

DC A

 

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

1.05

1.4

1.6