故障电流识别的功能测试
请定期检查故障电流识别的功能性。必须根据风险评估情况规定符合DGUV V3要求的测试间隔。
每次进行同步和连接蓄能器时,MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode软件模块都会自动进行功能性测试。如果蓄能器在1 ~ 365天的预定时间内没有进行断开和重新连接操作,系统会发出警告信息。通过断开和重新连接蓄能器主动启动测试。
可以通过MOVIKIT®软件模块设置预定时间。默认设置为180天。此外,也可以在MRCD上手动启动测试。为此,需按下测试按钮“T”5 ~ 10秒。即使在维护和修理工作完成后,也可以在定期检查之外进行额外测试。