Teste de funcionalidade da detecção de corrente residual
Verificar regularmente a detecção de corrente residual para garantir que está funcionando. Os períodos de teste necessários para cumprir os requisitos da DGUV V3 devem ser interpretados individualmente em função da avaliação de risco.
Os módulos de software MOVIKIT® PowerMode e EnergyMode realizam o teste de funcionalidade automaticamente sempre que o acumulador de energia é sincronizado e ligado. Se o armazenamento não for desconectado e reconectado por um período predefinido de 1 a 365 dias, o sistema emitirá um aviso. Em seguida, iniciar ativamente o teste desconectando o acumulador e reconectando-o.
O período predefinido pode ser ajustado através do módulo de software MOVIKIT®. O padrão é 180 dias. Alternativamente, você também pode iniciar o teste manualmente no MRCD. Para isso, pressionar o botão de teste "T" por 5 a 10 segundos. Independentemente das verificações regulares, realizar o teste mesmo após a realização dos trabalhos de manutenção e reparo.