Substituição do módulo

Número do módulo

Local/Posição de instalaçãoCaso existam vários painéis do acumulador com a mesma estrutura, indicar a localização.

Número de série dos módulos de energia

Módulo antigo

Módulo novo

 

 

 

 

Substituição de componentes defeituosos

Outros componentes defeituosos existentes

 

Sim

Não

 

 

BMK

Denominação

Análise de risco

Ok

Não ok

substituído

F1

Fusível
(ESS – R2 250A / ESS – R3 315A)

 

 

 

F2

Fusível 32 A

 

 

 

F3

Fusível 4 A

 

 

 

K1

Contator, C310A/300 24I-V

 

 

 

K2

Contator, C310A/300 24I-V

 

 

 

K3

Contator, C310A/300 24I-V

 

 

 

Q1

Chave seccionadora

 

 

 

Q1.1

Contato auxiliar

 

 

 

Q1.2

Contato auxiliar

 

 

 

F100

MRCD
(novo número de série:______________)

 

 

 

F23

Fusível T2A

 

 

 

K10.0

Relé do acoplamento

 

 

 

K10.1

Relé do acoplamento

 

 

 

K10.2

Relé do acoplamento

 

 

 

K10.3

Relé do acoplamento

 

 

 

K10.4

Relé do acoplamento

 

 

 

Substituição dos módulos I/O

 

 

 

Outros componentes

 

 

 

Outros componentes