Échange de module

Numéro de module

Lieu / position de montageSi plusieurs armoires de stockage sont montées de la même manière, indiquer le lieu.

Numéro de série des groupes de modules de stockage

Ancien module

Nouveau module

 

 

 

 

Remplacement des composants défectueux

Autres composants défectueux présents

 

oui

non

 

 

BMK

Désignation

Évaluation

OK

pas OK

remplacé

F1

Fusible
(ESS – R2 250A / ESS – R3 315A)

 

 

 

F2

Fusible 32 A

 

 

 

F3

Fusible 4 A

 

 

 

K1

Contacteur, C310A/300 24I-V

 

 

 

K2

Contacteur, C310A/300 24I-V

 

 

 

K3

Contacteur, C310A/300 24I-V

 

 

 

Q1

Interrupteur sectionneur

 

 

 

Q1.1

Contact auxiliaire

 

 

 

Q1.2

Contact auxiliaire

 

 

 

F100

MRCD
(nouvelle référence :______________)

 

 

 

F23

Fusible T2A

 

 

 

K10.0

Relais de couplage

 

 

 

K10.1

Relais de couplage

 

 

 

K10.2

Relais de couplage

 

 

 

K10.3

Relais de couplage

 

 

 

K10.4

Relais de couplage

 

 

 

Remplacement des modules E/S

 

 

 

Autres composants

 

 

 

Autres composants